Entbündelte CI52x-MODTCP-KonfigurationPermanentlink

Automation Builder kann zur Konfiguration der Parameter von CI52x-MODTCP-Geräten verwendet werden.

Es ist eine direkte Ethernet Verbindung zwischen dem PC, auf dem Automation Builder läuft, und dem CI52x-MODTCP-Modul erforderlich.

Die Konfiguration der S500-E/A-Module kann ohne angeschlossene CI52x-MODTCP-Module durchgeführt werden.

Ein Projekt aus einer Vorlage starten

  1. Wählen Sie „Neues Projekt“ im Menüpunkt „Datei“.

    Es erscheint das Fenster „Neues Projekt“.

  2. Wählen Sie das „CI52x-MODTCP Konfigurationsprojekt“ und klicken Sie auf „OK“.

    Es öffnet sich das Fenster „SPS auswählen“.

  3. Wählen Sie ein „CI52x-MODTCP“ Gerät und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.

    Ein Projekt wird erstellt. Es können weitere Module hinzugefügt werden.

CI52x-MODTCP zu einem Projekt hinzufügen

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stammknoten „Projekt“ im Gerätebaum und wählen Sie „Objekt hinzufügen“.

    Es öffnet sich das Fenster „Objekt hinzufügen unter“.

  2. Wählen Sie „Modbus-Geräte“ und klicken Sie auf „Objekt hinzufügen“.

    Der Knoten „Modbus_devices“ erscheint im Gerätebaum.

  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten „Modbus_devices“ und wählen Sie „Objekt hinzufügen“.

    Es öffnet sich das Fenster „SPS auswählen“.

  4. Wählen Sie das Gerät „CI52x-MODTCP“ aus und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“.

    Das Gerät „CI52x-MODTCP“ wird im Gerätebaum angezeigt.

S500-E/A-Module hinzufügen

  1. „Fügen Sie das Objekt “ zum Gerät „CI52x-MODTCP“ hinzu.

    Das Fenster „Objekt unten hinzufügen: CI52x-MODTCP“ öffnet.

  2. Wählen Sie das E/A-Modul aus und klicken Sie auf „Objekt hinzufügen“.

    Das E/A-Modul wird hinzugefügt.

Parameter konfigurieren

  1. Doppelklicken Sie auf das Gerät, um die Editoren zu öffnen, und wählen Sie die Registerkarte „CI52x-MODTCP-Parameter“.

Dieser Editor zeigt die Parameter, die für jedes Gerät eingestellt werden können.

⮫ „Parameter des Moduls“

⮫ „Parameter des Moduls“

Configure_parameters

Mit Gerät verbinden

Um Parameter zu lesen oder zu schreiben, muss das CI52x-MODTCP-Modul über eine Ethernet-Verbindung an den PC angeschlossen sein.

⮫ „Adressierung“ ⮫ „Adressierung“

Im CI52x-MODTCP-Geräteeditor kann auf der Registerkarte „Verbindungseinstellungen“ die IP-Adresse des Geräts eingegeben werden.

Connection_Settings

Lesen Sie

Liest die Parameter vom CI52x-MODTCP und von den angeschlossenen S500-E/A-Modulen aus.

Schreiben Sie

Übermittelt die Parameter aus den Editoren an den CI52x-MODTCP und an die angeschlossenen S500-E/A-Module.

Gerätekontrolle

Das CI52x-MODTCP-Modul erkennt, welche E/A-Module angeschlossen sind.

Beim Lesen und Schreiben von Parametern muss das Projekt mit der physischen Hardware übereinstimmen. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Kommunikationsfehler führen ebenfalls zu Fehlermeldungen.

Wenn die Parameter korrekt gelesen oder geschrieben wurden, wird im Fenster „Alle Meldungen“ eine Meldung angezeigt.

Parameters_read_successfully

Angeschlossene S500-Module

Es ist möglich, Parameter zu lesen und zu schreiben, wenn die S500-E/A-Module nicht an das CI52x-MODTCP-Modul angeschlossen sind.

Um einen Lesevorgang durchzuführen, muss die Projektstruktur weiterhin mit der CI52x-MODTCP-Konfiguration übereinstimmen.

Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn ein E/A-Modul nicht erkannt wird.

All_messages

Beim Schreiben von Parametern wird die Konfiguration des CI52x-MODTCP überschrieben. Daher spielt die aktuelle Konfiguration fehlender (nicht angeschlossener) Module keine Rolle.

Wenn die E/A-Module angeschlossen sind, muss das Projekt mit der Hardware übereinstimmen, andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aktualisierung der Firmware

Ab Automation Builder 2.2.1 kann das IP Configuration Tool zur Durchführung von Firmware-Updates für CI52x-MODTCP-Geräte verwendet werden.